PARTI OPERATIVE
-
Unità di serraggio -
Staffa di bloccaggio -
Staffa verticale -
Staffa girevole -
Pinze di traino, morsetti a pressione -
Staffa di fissaggio laterale -
Morsetto seghettato -
Morsetto eccentrico, morsetto a eccentrico -
Tenditore di serraggio per cave a T -
Morsetto a V -
Morsa di centraggio -
Elementi di serraggio per sistemi modulari
Les éléments de manœuvre et éléments normalisés KIPP
Les éléments de manœuvre et éléments normalisés, aussi petits et discrets soient-ils, sont indispensables au fonctionnement des installations automatisées, robots et machines. Ces composants assurent un fonctionnement optimal et permettent des gains d'efficacité significatifs dans les installations de production du monde entier.
La société HEINRICH KIPP WERK produit 65 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés différents en Allemagne et propose en permanence des innovations sur le marché avec ses produits.
Que sont les éléments de manœuvre/éléments normalisés ?
Les éléments normalisés sont des composants techniques fabriqués selon une norme spécifique. Les éléments de manœuvre sont des éléments de liaison dans un système de travail, par lesquels l'homme intervient dans le processus de travail.
Les éléments de manœuvre et éléments normalisés KIPP
- aident les concepteurs dans leur travail quotidien,
- permettent de réduire les délais de conception et
- les coûts de production, de montage et de traitement.
Utilisation/domaines d'application des éléments de manœuvre et des éléments normalisés
Les éléments normalisés et les éléments de manœuvre sont utilisés entre autres dans la construction de machines, d'outils et d'installations. Mais ils sont également utilisés sur les appareils de contrôle, les appareils médicaux ainsi que sur les instruments de mesure et dans la construction navale. Les éléments de manœuvre et les éléments normalisés KIPP sont également très répandus dans l'industrie métallurgique, l'industrie du bois et l'industrie des matières plastiques.
Autres avantages des éléments de manœuvre et des éléments normalisés KIPP :
- une grande disponibilité en stock
- des délais de livraison courts
- une disponibilité immédiate des données CAO
La gamme d'éléments de manœuvre/d'éléments normalisés KIPP
KIPP propose à ses clients une large gamme de produits dans le domaine des éléments de manœuvre et des éléments normalisés. Outre des manettes et des poignées indexables et des leviers à came, notre gamme comprend des poignées et des boutons de formes très diverses, ainsi que des manivelles, des vis de pression, des doigts d'indexage, des poussoirs à ressort, des pieds réglables, des charnières, des glissières télescopiques et bien d'autres éléments.
Manettes indexables, poignées indexables et leviers à came
Partout où des composants doivent être serrés ou bridés sur des machines, des appareils ou des dispositifs, les manettes, poignées indexables et leviers à came KIPP se révèlent incontournables. Les constructeurs de machines, d'outils et d'installations ont le choix parmi une grande variété de formes, de couleurs et de matériaux.
Les manettes et poignées indexables KIPP conviennent parfaitement au réglage manuel dans les tâches de fixation et les applications de serrage. Nos leviers à came sont idéaux pour une fixation rapide.
Poignées et boutons
Les poignées et les boutons KIPP conviennent également très bien pour la fixation ou le serrage manuel de composants. Ces produits se caractérisent par une prise en main confortable et un design attrayant. KIPP les propose dans une multitude de formes avec des forces de serrage très variées et pour les espaces les plus divers.
Notre gamme de poignées et de boutons comprend entre autres
- des écrous moletés,
- des vis moletées,
- des poignées croisillon,
- des boutons étoile,
- des volants moletés,
- des vis papillon et
- des boutons sphériques.
Poignées de manutention, poignées tubulaires, poignées alcôve
La société HEINRICH KIPP WERK est l'un des principaux fournisseurs de poignées de manutention en Allemagne. Tout comme les poignées tubulaires et les poignées alcôve, les poignées de manutention servent à ouvrir et à fermer des couvercles, capots ou habillages. Les poignées KIPP se caractérisent par leur excellente prise en main et leur résistance. Elles ne sont pas seulement utilisées dans l'industrie de l'ameublement, mais aussi dans la construction de machines, d'installations et d'outils, ainsi que dans les techniques médicales et de rééducation.
KIPP propose ces poignées dans sa gamme :
- Poignées de manutention
- Poignées tubulaires
- Poignées coudées
- Poignées alcôve
- Poignées profilées
- Poignées escamotables
Volants, manivelles, indicateurs de position
Les volants KIPP sont utilisés pour le positionnement et l'ajustement manuels d'arbres et de broches. Ces éléments de manœuvre sont principalement utilisés comme éléments de commande pour effectuer des réglages manuels. Ils sont notamment intégrés dans des dispositifs de mesure et des modules de contrôle, et sont également utilisés dans la construction navale ainsi que dans l'armement et la construction de machines et d'installations.
Les manivelles sont quant à elles plus adaptées aux applications avec de longues courses de réglage. KIPP propose de nombreux modèles différents de manivelles – notamment avec poignée boule rotative ou fixe, mais aussi avec poignée cylindrique ou poignée cylindrique de sécurité.
Les indicateurs de position KIPP permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les valeurs de mesure paramétrées. Les indicateurs de position KIPP sont très compacts et disposent d'un affichage bien lisible. KIPP les propose aussi bien en version mécanique qu'électronique.
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Les verrous quart de tour KIPP permettent de fermer tous types de trappes, d'armoires électriques, d'armoires métalliques et de portes de machine. Ils sont robustes et sont également disponibles en version verrouillable. Les profilés de protection des arêtes sont utilisés pour adoucir, habiller et décorer les arêtes en tôle. KIPP propose également des verrous quart de tour et des plaques de bridage au sein de sa gamme.
Charnières
Les charnières servent à relier deux composants fixes de manière mobile l'un par rapport à l'autre. KIPP propose aux industriels différents modèles de charnières et de charnières à ressort dans les matériaux les plus divers.
Pieds réglables
Les pieds réglables permettent de compenser les inégalités et les faibles différences de hauteur qui peuvent survenir lors de l'installation de machines ou de dispositifs.
KIPP propose les modèles suivants :
- Pieds réglables
- Broches filetées
- Pieds articulés
- Pieds de machine
- Pieds d'appareil
- Bouchons à insert taraudé
Éléments d'assemblage de tubes, raccords de profilés
Les raccords tubulaires permettent de relier entre eux des profilés et des dispositifs de manière simple, économique et flexible. Les utilisateurs trouveront également chez KIPP des raccords de profilés, des douilles de réduction, des tubes carrés, des bouchons de fermeture et des connecteurs.
Glissières télescopiques
KIPP propose une large gamme de glissières télescopiques, adaptées aux charges les plus diverses. Elles sont proposées avec extension intégrale ou partielle et sont disponibles dans de nombreuses versions d'équipement.
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Les grenouillères et les loquets de verrouillage constituent des fermetures simples pour les caches, habillages et conteneurs dans la construction de machines, d'installations, de modules et de réservoirs. Les fermetures à déclic sont montées en affleurement dans les portes, trappes, capots, tiroirs et hublots.
Sauterelles, tendeurs
Les sauterelles – également appelées tendeurs – servent de dispositifs de maintien et de montage dans la technique de montage et de serrage ainsi que dans la construction d'outils et de dispositifs.
KIPP propose :
- des sauterelles,
- des tendeurs,
- des connecteurs,
- des vérins à tirer,
- des sauterelles à crochet,
- des sauterelles à bielle,
- des sauterelles pneumatiques et
- des vis de pression.
Éléments de bridage
Les éléments de bridage permettent de maintenir la pièce en position pour l'usinage CNC. Outre des brides, griffes et crochets de serrage, nos éléments de bridage comprennent des ensembles de bridage, des leviers à came et des paliers pivotants.
Poussoirs à ressort, doigts d'indexage, goupilles d'arrêt
Les poussoirs à ressort sont utilisés pour le blocage et l'encliquètement de modules. Les doigts d'indexage et les goupilles d'arrêt servent au blocage et à l'encliquètement de modules.
Éléments d’appui, éléments de positionnement, éléments de butée
Ces éléments permettent un montage équilibré des pièces dans la construction de machines-outils et de dispositifs. Outre des vis de pression, KIPP propose également des inserts à picots ainsi que des cimblots, des têtes d'appui et de nombreux autres éléments d'appui et de positionnement.
Éléments de machine, éléments de montage
Nombre de ces produits facilitent considérablement le travail quotidien des constructeurs de machines et des concepteurs. KIPP fabrique aussi bien des vis, des écrous, des rondelles et des goujons que des écrous borgnes, des écrous hexagonaux et des douilles de perçage.
Articulations
Qu'il s'agisse d'articulations, de têtes de chape, de tourillons ou d'embouts axiaux, tous ces éléments normalisés assurent la transmission et la déviation des forces. Chez KIPP, les utilisateurs trouveront une large gamme d'articulations.
Aimants
Les aimants sont des éléments de fixation par adhérence qui peuvent être facilement ôtés. Leurs domaines d'application sont entre autres la construction de machines et d'installations, l'électrotechnique et l'industrie automobile.
KIPP fabrique de nombreux modèles d'aimants, notamment
- des aimants cylindriques,
- des aimants à tige,
- des aimants avec filetage et
- des aimants plats.
Éléments d'amortissement
KIPP propose également une large gamme d'éléments d'amortissement tels que des tampons en caoutchouc. Ces éléments permettent d'absorber l'énergie cinétique des groupes et modules. Ceci permet de réduire les effets des vibrations sur l'ensemble du dispositif.
Indicateurs de niveau de remplissage, bouchons filetés
Les indicateurs de niveau de remplissage sont particulièrement utilisés dans les systèmes hydrauliques – entre autres comme indicateurs de niveau d'huile.
Règles, anneaux gradués, nivelles
Les règles graduées, les rubans de mesure et les nivelles sphériques facilitent la lecture précise des unités et guidages linéaires. Les anneaux gradués des boutons rotatifs permettent de régler la position exacte.
Moyens de manutention
KIPP propose aux industriels une multitude de roulettes et de roues pour les applications de transport.
Notre gamme de produits comprend entre autres
- des roulettes d'appareil,
- des roulettes pivotantes,
- des roulettes fixes,
- des roulettes haute résistance,
- des roues haute résistance,
- des roues de levage,
- des billes de convoyage et
- des anneaux de levage mâles.
Outils, équipements d'atelier
Des outils tels que des clés à anneau et des clés plates ainsi que des équipements d'atelier tels que des bacs de récupération et des porte-gobelets sont également disponibles chez KIPP.
Équipements de protection
Nos présentoirs de sol et de comptoir en verre acrylique peuvent par exemple être utilisés comme protection contre les postillons dans les cabinets médicaux, les magasins d'alimentation, les bureaux ou les ateliers de fabrication.
Les éléments de manœuvre et éléments normalisés KIPP – Commandez-les en ligne en toute sécurité dès maintenant !
Ergonomie, stabilité et grande disponibilité – KIPP attache une grande importance à ces caractéristiques pour tous ses produits. Profitez vous aussi de notre grand savoir-faire en matière d'éléments de manœuvre et d'éléments normalisés. Faites votre choix dès maintenant parmi plus de 65 000 articles !