Imbastitori a sfere
Gli imbastitori a sfera vengono utilizzati per collegare e fissare facilmente e rapidamente parti di macchine e pezzi. Il blocco assiale viene rilasciato premendo il pulsante.
Kugelsperrbolzen von KIPP: Qualität und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendungen
Ein Kugelsperrbolzen ist ein mechanisches Verbindungselement. Er wird verwendet, um zwei oder mehr Teile sicher miteinander zu verbinden. Bei Bedarf lassen sich diese auch schnell wieder lösen.
Der Kugelsperrbolzen dient also dem einfachen Verbinden oder Fixieren von zwei Werkstücken. Dadurch eignen sie sich besonders für Anwendungen, bei denen eine schnelle Montage und Demontage erforderlich ist.
Kugelsperrbolzen finden Anwendung in der Lebensmittelindustrie sowie Chemieindustrie oder der Luftfahrt und Raumfahrt. Dank der Vielfalt des KIPP-Sortiments sind die Bolzen auch in weiteren Bereichen wie dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie einsetzbar.
Ein Kugelsperrbolzen besteht aus einem zylindrischen Stift, der an seinem Ende mit kleinen Kugeln ausgestattet ist. Durch Drücken des Knopfes am oberen Ende des Bolzens werden die Kugeln am unteren Ende entriegelt. Der Bolzen kann nun in die entsprechende Öffnung eingeführt werden. Durch das Loslassen des Druckknopfes treten die Kugeln wieder aus ihren Öffnungen hervor und erzeugen eine Verriegelung durch Spannung.
Mit Merkmalen wie hoher Haltekraft und einfacher Handhabung sorgt der Kugelsperrbolzen für sichere Verbindungen und reibungslose Abläufe in technischen Anwendungen. Zusätzlich ist der Bolzen in verschiedenen Größen, Materialien und Griffvariationen erhältlich, damit er den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird.
Vorteile der KIPP Kugelsperrbolzen
Kugelsperrbolzen von KIPP bieten zahlreiche Vorteile, die sie in vielen technischen und industriellen Anwendungen besonders attraktiv machen. Neben hoher Qualität und einfacher Handhabung punkten die Bolzen durch folgende Vorteile:
- Vielseitige Griffarten: KIPP bietet Bolzen mit verschiedenen Griffarten wie T-Griff, L-Griff, Pilzgriff und Ringgriff an. Diese Vielfalt ermöglicht eine ergonomische und bedarfsgerechte Handhabung, angepasst an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung.
- Sichere Verriegelung: Durch den robusten Federmechanismus sorgen die Kugeln für eine starke Haltekraft, die eine sichere Verbindung gewährleistet. Dies ist besonders wichtig in sicherheitskritischen Anwendungen.
- Vielfältige Ausführungen: Die Kugelsperrbolzen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Darunter abschließbare Varianten, Bolzen mit Kopfarretierung und Modelle mit hoher Scherfestigkeit. Diese Optionen bieten zusätzliche Sicherheit und Funktionalität für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Ein Anwendungsvideo zum abschließbaren Kugelsperrbolzen finden Sie hier.
- Hohe Haltekraft und Sicherheit: Die Bolzen bieten eine starke Haltekraft und sorgen für eine sichere Verbindung, was in sicherheitskritischen Anwendungen von großer Bedeutung ist.
- Vielfältige Materialien und Größen: Die Kugelsperrbolzen sind in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich, was Flexibilität bei der Auswahl des passenden Produkts für spezifische Anwendungen bietet.
- Langlebig und korrosionsbeständig: Dank der Verwendung hochwertiger und korrosionsbeständiger Materialien wie Edelstahl zeichnen sich die KIPP Kugelsperrbolzen durch eine lange Lebensdauer aus, selbst in herausfordernden Umgebungen.
- Zusätzliche Produkte: Neben Kugelsperrbolzen umfasst das Sortiment auch Druckspannverschlüsse und Sperrbolzen, die ebenfalls für schnelle und sichere Verbindungen sorgen.
Kugelsperrbolzen von KIPP
Ein Kugelsperrbolzen funktioniert auf eine einfache, aber effektive Weise, um zwei Teile sicher miteinander zu verbinden und bei Bedarf schnell wieder zu lösen.
So wird ein Kugelsperrbolzen bedient:
- Einführen des Bolzens: Der Kugelsperrbolzen besteht aus einem zylindrischen Stift mit kleinen Kugeln, die seitlich in Löchern im Bolzen sitzen. Wenn der Bolzen in eine entsprechende Bohrung geschoben wird, drücken sich die Kugeln durch den Kontakt mit der Wand nach innen.
- Verriegelung: Sobald der Bolzen vollständig in die Bohrung eingeführt ist, gelangen die Kugeln in eine bestimmte Position. In dieser können sie nicht mehr nach innen gedrückt werden, da sie auf einer inneren Fläche des Bolzens aufliegen. Dadurch rasten die Kugeln ein und halten den Bolzen fest in der Bohrung. Dies sichert die Verbindung und verhindert, dass der Bolzen herausgezogen werden kann.
- Lösen des Bolzens: Um den Bolzen wieder zu lösen, wird am anderen Ende des Bolzens ein Knopf gedrückt oder ein Ring gezogen. Dadurch wird ein Mechanismus aktiviert, der die Kugeln nach innen zieht. Sobald die Kugeln eingezogen sind, kann der Bolzen leicht aus der Bohrung herausgezogen werden.
Neben dem Standard-Kugelsperrbolzen mit Griff, Bolzen und Druckknopf aus Edelstahl 1.4305 beinhaltet das KIPP-Sortiment auch noch weitere Arten an Kugelsperrbolzen.
Neben der Standardausführung mit Bolzen aus Edelstahl 1.4305 ist das gleiche Modell grundsätzlich auch als Variante mit Kugelsperrbolzen aus Edelstahl 1.4542 erhältlich. Dieser Bolzen zeichnet sich durch seine Stabilität aus. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen eine besonders hohe Scherfestigkeit benötigt wird.
Wird in der Beschreibung die Scherkraft angegeben, handelt es sich dabei um die theoretische Bruchlast. Dabei handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung angegeben werden.
Standardmodelle, wie oben genannt, sind in ihrer Länge aufgrund der integrierten Mechanik begrenzt. Bei Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung sitzt die Mechanik zur Arretierung direkt unterhalb des Kopfes. Dadurch lassen sich Ausführungen mit längerem Bolzen realisieren.
Besonders hervorzuheben ist der Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff. Sein Griff und der Druckknopf bestehen aus Thermoplast, die Stahlteile aus Edelstahl. Thermoplast ist ein Kunststoffmaterial, das sich durch hohe Formbeständigkeit und gute chemische Resistenz auszeichnet. Thermoplast Teile sind leicht und werden in Umgebungen verwendet, in denen geringes Gewicht und Kosteneffizienz wichtig sind.
In Kombination mit den Teilen aus Edelstahl, welcher sich durch seine Korrosionsbeständigkeit und die hohe Festigkeit auszeichnet, eignet sich diese Ausführung für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.
Während es den Grundkörper in den Materialien Stahl und Edelstahl gibt, kann beim Material der Komponenten zwischen Aluminium, Edelstahl, Polyamid, Thermoplast und Zink gewählt werden. Während sich Griffe aus Kunststoff durch ihr geringes Gewicht auszeichnen, stechen Modelle aus Zinkdruckguss durch eine höhere Temperaturstabilität hervor.
Zusätzlich können Sie über die Filteroption verschiedene Griffformen der Kugelsperrbolzen wählen. Folgende Griffarten stehen zur Auswahl:
- T-Griff
- Ringgriff
- Mit oder ohne Kopf
- Mit Drehbetätigung
- Kugelsperrbolzen mit L-Griff
- Pilzgriff (normal und verstellbar)
Warum Kugelsperrbolzen von KIPP?
Wir haben uns auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Bedienteilen, Normelementen und Spanntechnik spezialisiert. Seit unserer Gründung im Jahr 1919 haben wir unsere Expertise kontinuierlich ausgebaut und uns als führenden Anbieter in der Industrie etabliert. Die langjährige Erfahrung in der Branche garantiert nicht nur tiefgehendes Know-how, sondern auch eine unübertroffene Präzision und Zuverlässigkeit in der Herstellung von Kugelsperrbolzen.
Wir sind bekannt für unsere exzellenten Fertigungsstandards. Alle Produkte werden mit höchster Präzision gefertigt, um den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht zu werden.
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment, das neben Kugelsperrbolzen auch eine Vielzahl anderer Verbindungselemente, Spanntechnik und Bedienteile umfasst. Dazu gehören beispielsweise Druckspannverschlüsse, Sperrbolzen und Griffe in verschiedenen Ausführungen.
Mit einem starken Fokus auf Kundenbedürfnisse bieten wir nicht nur standardisierte Lösungen, sondern entwickeln auch maßgeschneiderte Produkte für spezielle Anwendungen. Der Kundenservice und die technische Beratung sind dabei zentrale Bestandteile unseres Erfolgs.