Inserti filettati
Gli inserti filettati si distinguono per la rapidità e semplicità di installazione. Consentono la riparazione di fori filettati danneggiati.
Inserti filettati KIPP
Gli inserti filettati vengono inseriti nel materiale per creare una filettatura per viti o perni. Sono noti anche come bussole filettate o inserti filettati per riparazione. Vengono impiegati quando i metodi tradizionali di filettatura risultano inefficaci o quando i filetti esistenti sono danneggiati e necessitano di riparazione. Le bussole filettate migliorano la durata e la resistenza di filettature in materiali morbidi o deboli in una vasta gamma di applicazioni industriali.
Esistono diverse tipologie di giunti filettati, ma generalmente sono realizzati in acciaio inossidabile o acciaio. L'inserto filettato viene inserito in un foro precedentemente praticato. Una volta inserito, l'inserto filettato offre una filettatura solida e affidabile per fissare saldamente viti o perni.
Per questo motivo, gli inserti filettati trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni, dalla lavorazione della plastica e dei metalli a quella del legno. Tuttavia, il loro utilizzo più diffuso si riscontra nell'industria elettronica, dove rinforzano i filetti all'interno di alloggiamenti e altri componenti.
Caratteristiche principali delle bussole filettate:
- Gli inserti filettati sono generalmente realizzati in metallo, principalmente acciaio, per garantire robustezza e resistenza alla corrosione.
- Vengono avvitati in fori preforati Esistono diverse tecniche di installazione per gli inserti filettati.
- Tra i diversi tipi di inserti filettati, troviamo anche le bussole filettate autobloccanti. Questi elementi impediscono l'allentamento involontario delle parti avvitate.
- Le bussole filettate sono versatili e possono essere utilizzate in una varietà di materiali come metallo, plastica, legno e molti altri.
Diversi tipi di inserti filettati
Importanza degli inserti filettati
Campi di utilizzo degli inserti filettati
Riparare un filetto spanato
Cosa fare quando il filetto non aggancia?
Il ruolo degli inserti filettati KIPP
Diversi tipi di inserti filettati
Nella produzione dei diversi inserti filettati, KIPP presta particolare attenzione all'utilizzo di materiali di alta qualità. I corpi base degli inserti filettati KIPP sono realizzati in acciaio o acciaio inox. L'acciaio inossidabile si distingue per la sua resistenza al calore e alla corrosione, mentre l'acciaio rappresenta l'opzione più economica .
KIPP vanta una stretta collaborazione con aziende di svariati settori industriali. Questa sinergia ci permette di conoscere a fondo le esigenze specifiche di ogni cliente e facilita la produzione di parti operative. Grazie alla nostra esperienza, possiamo offrire un'ampia gamma di inserti. Questa include le bussole filettate autofilettanti e autobloccanti fino a quelle a corpo pieno.
Ogni inserto filettato ha due filettature:
- Il filetto esterno permette l'avvitamento della bussola filettata e si trova sulla superficie esterna della stessa.
- La filettatura interna si trova all'interno della bussola filettata. Permette l'avvitamento o il fissaggio di una vite, un bullone o un altro elemento di fissaggio con un filetto esterno compatibile.
Gli inserti filettati KIPP sono disponibili con filettatura interna nelle seguenti misure:
M3, M4, M5, M6, M8, M8x1, M10, M10x1,25, M12, M12x1,25, M14, M14x1,5, M16, M16x1,5, M18x1,5, M20, M20x1,5, M22x1,5, M24, M24x2
Questi inserti filettati possono essere installati in fori preforati. Le boccole sono disponibili con i seguenti filetti esterni:
M8, M10x,1,25, M12x,1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, M30x2, M32x2, M33x2,
Le bussole filettate KIPP permettono la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati o grippati.. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati. L'inserto filettato è versatile ed è adatto anche ai metalli leggeri e ai pezzi in ghisa. La loro installazione è semplice e rapida.
Oltre agli inserti filettati rinforzati o alle versioni standard, KIPP produce anche inserti filettati autofilettanti.
Gli inserti filettati autofilettanti servono per la realizzazione di collegamenti a vite per impieghi gravosi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con bassa resistenza al taglio. Questi materiali possono essere, ad esempio, alluminio, leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resina termoindurente e termoplastici.
L' inserto filettato autofilettante ha una forma conica all'estremità inferiore ed è dotato di una fessura a taglio. Durante l'avvitamento nel foro di alloggiamento, l'inserto filettato taglia autonomamente la propria filettatura interna. Ciò garantisce un ancoraggio sicuro e stabile nel materiale ricevente.
In alcuni materiali, gli inserti filettati con fessura di taglio tendono a deformarsi leggermente verso l'interno nella zona della fessura. Ciò crea effetto di bloccaggio della vite . Se questo effetto è indesiderato, si consiglia l'utilizzo di inserti filettati con fori filettanti..
Gli inserti filettati con fori filettanti sono particolarmente adatti per materiali difficili da lavorare. La loro parete più spessa consente di assorbire maggiori forze e di distribuirle poi su tre fori di taglio.
Oltre ai singoli inserti filettati, KIPP offre i seguenti accessori per l'installazione:
- Utensile di montaggio per inserto filettato: disponibile in cinque diverse dimensioni di filettatura interna.
- Kit di riparazione: consente la riparazione di fori filettati danneggiati, lacerati o grippati.
- Utensile di montaggio per inserti filettati autobloccanti: disponibili sia come utensili manuali che automatici. L'avvitamento manuale avviene mediante un avvitatore a batteria. Montaggio automatico con utensile di montaggio su macchine filettatrici.
Importanza degli inserti filettati
Gli inserti filettati offrono numerosi vantaggi in una vasta gamma di applicazioni. Il loro principale vantaggio risiede nella capacità di riparare filettature danneggiate o lacerate. Ciò permette di salvare e riutilizzare componenti preziosi, contribuendo così alla riduzione degli scarti di produzione .
Anche la maggiore durata gioca un ruolo importante nei vantaggi degli inserti filettati. L'impiego di questi elementi permette di incrementare la resistenza delle filettature in materiali fragili o poco resistenti, che da soli non garantirebbero una tenuta adeguata. Inoltre, gli inserti filettati impediscono la perdita delle filettature in materiali morbidi. Oltre alla resistenza, gli inserti filettati offrono una maggiore resistenza alle vibrazioni. . Questo vantaggio è particolarmente importante nelle applicazioni con vibrazioni o urti, per evitare che la connessione si allenti.
Oltre all'idoneità per l'impiego in svariati materiali, l'efficienza in termini di costi e la semplicità di installazione completano il profilo degli inserti filettati.
Campi di utilizzo degli inserti filettati
Gli inserti filettati sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in cui sono richieste connessioni filettate affidabili, robuste e durature.
Gli inserti filettati rappresentano una valida soluzione per il recupero di filettature danneggiate, strappate o usurate. Questo accade in particolare nelle macchine, nei veicoli e in altri componenti meccanici.
Trovano largo impiego anche in applicazioni con materiali leggeri come metalli e plastiche. Poiché i metalli leggeri come l'alluminio o la plastica non offrono normalmente la resistenza necessaria per le filettature, gli inserti filettati possono contribuire a creare connessioni filettate robuste.
Le bussole filettate vengono utilizzate nei seguenti altri settori:
- Industria automobilistica: in particolare negli elementi di collegamento come le viti a testa cilindrica, le coppe dell'olio, gli alloggiamenti del cambio e altri componenti critici.
- Industria aeronautica: grazie alla loro leggerezza e alla possibilità di essere utilizzate in diversi materiali, le bussole filettate sono impiegate in componenti come le strutture degli aerei, i motori e le attrezzature di atterraggio.
- Industria edile: Nel settore edile, gli inserti filettati possono essere utilizzati in strutture, fissaggi e altre applicazioni edilizie per garantire una connessione stabile in materiali diversi.
Gli inserti filettati sono utilizzati anche nell'industria elettrica, nella tecnologia medica e nella produzione di utensili. La versatilità delle bussole consente di utilizzarle in un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Riparare un filetto spanato
Un filetto spanato si verifica quando una vite o un bullone viene avvitato oltre il normale limite. Ciò causa il danneggiamento del filetto.
Ecco alcuni consigli per risolvere il problema di un filetto spanato!
Esaminare attentamente il filetto danneggiato. In alcuni casi, il danno potrebbe essere minimo, in altri casi, invece, il filetto potrebbe essere gravemente compromesso.
Una semplice soluzione al problema potrebbe essere quella di utilizzare una vite più grande che si adatti al foro usurato. È possibile impiegare anche dei distanziatori o delle rondelle per compensare lo spazio eccessivo creato dalla filettatura rovinata.
Gli inserti filettati di riparazione possono essere utilizzati anche per creare un nuovo filetto integro. L'utilizzo delle bussole per il ripristino di fori filettati spanati si rivela una soluzione vantaggiosa in diverse circostanze.
È importante sottolineare che la scelta del metodo di riparazione dipende dal tipo di applicazione, il tipo di materiale e il grado di danneggiamento. In alcuni casi, può essere necessario riparare il foro filettato danneggiato prima di poter inserire in modo sicuro una vite o un perno.
Cosa fare quando il filetto non aggancia?
Se la filettatura non fa presa in modo corretto, ciò può essere dovuto a vari motivi, tra cui un serraggio eccessivo, un danno alla filettatura o un'adesione insufficiente. Le soluzioni a questo problema corrispondono al trattamento di filettature eccessivamente serrate.
È possibile utilizzare una vite più grande o inserti filettati. Tuttavia, se la filettatura è danneggiata o il materiale non ha sufficiente presa, è meglio utilizzare un inserto filettato:
- Esaminare attentamente il foro filettato per verificare che non sia danneggiato, serrato eccessivamente o contaminato. Pulire accuratamente il foro filettato per assicurarsi che sia privo di residui.
- Selezionare un inserto filettato che corrisponda alle dimensioni e al tipo di filettatura del foro filettato. La precisione di accoppiamento è fondamentale per il successo di una riparazione.
- Preforare accuratamente il foro filettato danneggiato in modo da ottenere le dimensioni necessarie per l'inserto filettato. Prestare particolare attenzione alla scelta del diametro e della profondità giusti.
- Inserire l'inserto filettato nel foro preparato. Se necessario, è possibile utilizzare utensili o un adattatore apposito.
- Inserire ora la vite o il perno nell'inserto filettato. Assicurarsi che il collegamento filettato sia corretto e ben saldo.
- Evitare di serrare eccessivamente la vite o il bullone per prevenire un ulteriore spanamento. Rispettare il momento di torsione consigliato dal produttore!
L'attenta applicazione di questi suggerimenti e passaggi dovrebbe aiutare a stabilire una connessione stabile tra gli elementi.
Il ruolo degli inserti filettati KIPP
KIPP: sinonimo di qualità e affidabilità! L'acquisto di inserti filettati KIPP è un investimento in qualità, durata e facilità d'uso. Sappiamo cosa conta nella produzione di bussole filettate. Grazie a rigorosi standard di qualità, riceverai solo il meglio! Oltre ai vantaggi degli inserti filettati illustrati nel testo, ordinando da noi avrai la certezza di una consegna affidabile.