Tamponi di gomma
I tamponi di gomma sono concepiti come elementi elastici di smorzamento per ridurre le vibrazioni.
Gummipuffer von KIPP
Gummipuffer werden zur Dämpfung von Stößen, Vibrationen und Schwingungen verwendet und werden auch als Anschlagpuffer bezeichnet. Die elastischen Vibrationsdämpfer bestehen zum größten Teil aus Gummi, das Material des Grundkörpers kann jedoch variieren. Typische Materialien für den Grundkörper sind Edelstahl oder Stahl.
Gummipuffer dienen als Schutz- und Dämpfungselemente in verschiedenen mechanischen Anwendungen. Sie wirken als eine Art "Pufferzone" zwischen zwei harten Oberflächen.
Die mechanische Energie, die durch Stöße, Bewegungen oder Vibrationen entsteht, wird durch einen Gummipuffer absorbiert und verteilt. Er fängt unerwünschte Bewegungen ab und minimiert die Übertragung von Kräften oder Schwingungen auf andere Teile. Dadurch verhindern die Schwingungsdämpfer, dass diese Energie ungehindert auf andere Bauteile übertragen wird.
Gummipuffer schützen somit empfindliche Komponenten vor Schäden, Abnutzung oder unerwünschten Geräuschen. Das trägt zur erhöhten Lebensdauer von Maschinen und Geräten und zur Geräuschminderung bei. Gummipuffer werden in vielen Ausführungen angeboten, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Durch ihre Vielfalt werden die Puffer in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt.
In Maschinen und industriellen Anlagen werden Vibrationsdämpfer an Verbindungsstellen, Lagern, oder als Füße eingesetzt. Sie dämpfen Vibrationen, die durch rotierende Teile entstehen und reduzieren Geräusche. Außerdem schützen Schwingungsdämpfer empfindliche Bauteile vor Beschädigungen durch mechanische Stöße. In Fahrzeugen finden Gummipuffer Anwendung in der Aufhängung und der Motorlagerung, sowie bei Stoßdämpfern und Türscharnieren.
Egal in welcher Anwendung, Gummipuffer sind eine kostengünstige und effektive Möglichkeit, mechanische Belastungen zu reduzieren. Investieren Sie jetzt in die Langlebigkeit Ihrer Systeme!
Vorteile der KIPP Gummipuffer
Einzelne Gummipuffer im Überblick
KIPP als Ihr zuverlässiger Hersteller von Gummipuffern
Vorteile der KIPP Gummipuffer
Die Gummipuffer von KIPP sind speziell für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Dank ihrer hochwertigen Gummimischungen und flexiblen Einsatzmöglichkeiten bieten sie eine zuverlässige Lösung zur Dämpfung von Schwingung und Vibration. Die Schwingungsdämpfer haben jedoch auch weiterer Vorteile.
- Reduzierung von Wartungskosten durch hochwertige Materialien: Gummipuffer, wie die von KIPP, werden aus speziellen Gummimischungen gefertigt - aus Naturkautschuk. Dieser bietet eine hohe Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Er trägt dazu bei, die Wartungskosten erheblich zu senken, da die Komponenten seltener ausgetauscht oder gewartet werden müssen.
Weitere Informationen zum Material finden Sie in unserer Werkstoffübersicht unter Naturkautschuk.
- Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit: Dank der Nutzung hochwertiger Materialien sind die Gummipuffer besonders langlebig und widerstandsfähig. Sie können auch in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden, was ihre Einsatzmöglichkeiten erweitert.
- Einfache Installation: Vibrationsdämpfer sind einfach zu installieren, was Zeit und Kosten bei der Montage spart. Sie erfordern keine speziellen Werkzeuge oder komplexen Verfahren, was sie zu einer praktischen Lösung für viele Anwendungen macht.
- Effektive Dämpfung von Vibrationen und Stößen: Die Gummipuffer von KIPP bieten hervorragende Dämpfungseigenschaften, die Vibrationen und Stöße effektiv absorbieren. Dies verhindert, dass sich unerwünschte Bewegungen auf das gesamte System ausbreiten. Was wiederum die Leistung und Sicherheit der Maschinen verbessert.
- Geräuschreduktion: Durch die Dämpfung von Vibrationen und Stößen reduzieren Gummipuffer Lärmemissionen. Das trägt in vielen Anwendungen zur Verbesserung der Arbeitsumgebung bei.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Gummipuffer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Industrien geeignet macht. Ihre Flexibilität ermöglicht den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -30 bis +80 °C. Dadurch funktionieren die Anschlagpuffer einwandfrei, auch unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
Einzelne Gummipuffer im Überblick
KIPP ist mit 21 verschiedenen Produkten breit aufgestellt. Diese lassen sich neben der Ausführung auch im Material des Grundkörpers unterscheiden. Die Grundkörper der Gummipuffer bestehen aus Edelstahl oder Stahl. Die Materialien eignen sich für die Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen, in denen hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gefordert sind.
Unsere Puffer kombinieren die besten Eigenschaften der verwendeten Materialien, um eine effektive Dämpfung und Schutzwirkung zu gewährleisten.
Edelstahl zeichnet sich durch seine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit und Langlebigkeit aus. Zudem ist Edelstahl widerstandsfähig gegenüber Rost und Chemikalien. Grundkörper aus Edelstahl sind besonders für Anwendungen geeignet, die hohen hygienischen Anforderungen unterliegen oder in korrosiven Umgebungen stehen.
Ein Grundkörper aus Stahl bietet hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen. Stahl ist ein kosteneffizientes Material, das in vielen industriellen Anwendungen weit verbreitet ist.
Es verleiht dem Schwingungsdämpfer eine hohe Stabilität. Das Material ermöglicht den Einsatz in schweren Maschinen und Anlagen, die starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Er ist ideal für industrielle Anwendungen, in denen hohe Kräfte abgefangen werden müssen.
Der Gummi-Anschlagpuffer besteht bei allen Produkten aus Elastomer Naturkautschuk. Naturkautschuk (NR) ist ein elastisches Material, das sich durch seine exzellenten Dämpfungseigenschaften und hohe Rückstellkraft auszeichnet. Es ist besonders wirksam bei der Absorption von Vibrationen und Stößen und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel.
Das Material bietet eine hervorragende Balance zwischen Flexibilität und Härte. Das macht den Gummipuffer ideal für Anwendungen, bei denen sowohl eine gute Dämpfung als auch eine hohe Belastbarkeit erforderlich sind. Die Kombination aus einem Grundkörper aus Edelstahl oder Stahl und einem Elastomer-Naturkautschuk als Dämpfungselement bietet eine ausgezeichnete Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Besonders beliebte Produkte im Sortiment:
- Gummipuffer Typ A zylindrisch mit zweiseitigem Außengewinde
- Gummipuffer Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde
- Gummipuffer Typ D zylindrisch mit Außengewinde
KIPP als Ihr zuverlässiger Hersteller von Gummipuffern
KIPP ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Spann-, Norm- und Bedienteilen spezialisiert hat. Seit unserer Gründung hat sich das Unternehmen zu einem renommierten Anbieter in der Maschinenbau- und Automatisierungsbranche entwickelt. Wir sind bekannt für unsere hochwertigen Produkte, die in zahlreichen Industriebereichen weltweit eingesetzt werden.
Wir investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. So können wir neue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie bieten und unser Produktsortiment verbessern und erweitern. All unsere Produkte werden in Deutschland nach dem höchsten Qualitätsstandard hergestellt. Das bestätigt unsere ISO 9001 Zertifizierung.