Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

NR

Natur-Kautschuk

   

NR wird auch heute noch zu einem großen Teil als Naturlatex aus dem Kautschukbaum gewonnen. Ein wachsender Anteil des industriellen Bedarfes wird heute aber auch synthetisch durch petrochemische Prozesse erzeugt.

Naturkautschuk besitzt eine relativ hohe Festigkeit und Elastizität. Aufgrund seiner Flexibilität auch im tiefen Temperaturbereich wird er sehr häufig für Motoraufhängungen und Gummi-Metall-Federelemente verwendet.
 

Kurzbezeichnung

NR

Handelsnamen-
Chemische BezeichnungNatur-Kautschuk                                               
Mechanische Eigenschaften

Härtebereich [shore A/D]

30-90
Verschleißfestigkeitgut
Zugfestigkeit [Mpa] 10-30
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,35
Gebrauchstemperaturen
Temperaturbereich kurzfristig [°C]-50 - 100
Temperaturbereich dauernd [°C] -30 - 80
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94brennt
Chemische Beständigkeit [++ sehr gut // + gut // o noch gut // - mäßig // -- ungeeignet]
mineralische Fette, Öle-
Benzin--
Säuren schwach/stark-/--
Laugen schwach/stark+/o
Perchlorethylen--
Trichlorethylen--
Acetono
Alkohole++
Bremsflüssigkeit++
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)+
Witterung/UV-Strahlung+

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab.