Quarter-turn locks
Quarter-turn locks are locks for hatches, control cabinets, steel cabinets and machine doors. They are sturdy and have an optional cylinder lock. They are used in control cabinet construction, in all transport sectors, as well as in service and logistics vehicles. If required, quarter-turn locks can be installed preassembled. In most cases, the tongues can be flexibly combined with other quarter-turn locks.
Serrature girevoli di KIPP
Un serratura girevole è un meccanismo di chiusura meccanico utilizzato per bloccare porte, finestre, armadi o altri elementi mobili. Tipicamente è costituito da un'asta metallica girevole inserita in un supporto o una guida. Ruotando il chiavistello, il perno viene spostato orizzontalmente o verticalmente. In questo modo, il chiavistello raggiunge la posizione di bloccaggio, fissando saldamente l'elemento mobile.
Le serrature girevoli sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni, sia nel settore privato che in quello industriale. Costituiscono una misura di sicurezza aggiuntiva accanto ad altri meccanismi di chiusura. Nei contesti industriali, questi chiavistelli vengono utilizzati sulle porte delle macchine, sugli armadi elettrici e su altre apparecchiature per controllare l'accesso e aumentare la sicurezza.
Le serrature girevoli svolgono un ruolo importante nel settore industriale. Non solo garantiscono la sicurezza di dipendenti e impianti, ma fungono anche da elementi di chiusura affidabili. Grazie alla loro facilità d'uso, robustezza e durata, le serrature girevoli sono particolarmente adatte a soddisfare le esigenze e le sollecitazioni degli ambienti industriali. La loro versatilità consente l'adattamento a diverse configurazioni e requisiti in impianti di produzione, magazzini e altre strutture industriali. Le serrature girevoli sono elementi imprescindibili nella tecnologia di sicurezza industriale e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.
Sicurezza affidabile grazie alle serrature girevoli di KIPP
Diversi tipi di serrature girevoli
Caratteristiche e struttura di una serratura girevole
KIPP: produttore affidabile di serrature girevoli
Sicurezza affidabile grazie alle serrature girevoli di KIPP
Le serrature girevoli KIPP presentano diverse caratteristiche che contribuiscono alla loro popolarità e al loro utilizzo in diverse applicazioni. Alcune delle caratteristiche più importanti sono:
- Alta qualità e robustezza: Le serrature girevoli di KIPP sono realizzate con materiali di alta qualità, che offrono una lunga durata e una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Lavorazione precisa: KIPP pone grande attenzione a una lavorazione precisa dei suoi prodotti, per garantire prestazioni affidabili e costanti.
- Ampie possibilità di applicazione: Le serrature girevoli di KIPP sono disponibili in diverse dimensioni, versioni e materiali, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze applicative.
- Facile montaggio e utilizzo: Le nostre serrature girevoli sono semplici da montare e utilizzare, il che facilita la loro integrazione in sistemi esistenti e riduce il carico di lavoro.
- Diverse caratteristiche di sicurezza: A seconda del modello, le serrature girevoli possono essere dotate di varie funzioni di sicurezza, come dispositivi che prevengono l'apertura involontaria.
- Compatibilità con altri componenti: Le parti operative sono spesso progettate per essere compatibili con altri componenti e sistemi, facilitando così la loro integrazione e utilizzo in diverse applicazioni.
Nel complesso, il prodotto offre una combinazione di qualità, affidabilità e versatilità che lo rende la scelta preferita in svariati settori e applicazioni. Grazie al nostro stretto contatto con le grandi aziende industriali e alla nostra pluriennale esperienza, sappiamo cosa conta.
Diversi tipi di serrature girevoli
Nella nostra categoria di parti operative "Serrature girevoli" troverete un'ampia scelta di ben 34 diversi prodotti. Per semplificare la ricerca del prodotto giusto, è possibile utilizzare le nostre opzioni di filtro. Avete la possibilità di filtrare i prodotti per nome, materiale, spessore della parete, lunghezza della linguetta e distanza della linguetta. In questo modo potete cercare in modo mirato le caratteristiche che meglio soddisfano le vostre esigenze individuali.
Dispositivi di chiusura
Questo tipo di chiusura è un dispositivo utilizzato per limitare o fissare il movimento di elementi mobili. È composto da un chiavistello che viene inserito in un supporto. I dispositivi di chiusura sono frequentemente utilizzati in applicazioni dove è richiesto un preciso posizionamento o un fissaggio sicuro. Ad esempio, quando si desidera mantenere le porte aperte in una specifica posizione o impedire che i pannelli si aprano accidentalmente.
I dispositivi di chiusura KIPP sono girevoli a 360°. Il dispositivo scatta in quattro diverse posizioni ad intervalli di 90°. Ciò consente di fissarlo con precisione a diverse angolazioni con il minimo sforzo.
Vuoi vedere questo tipo di dispositivo KIPP in azione?
Serrature girevoli
L'assortimento KIPP offre 25 diverse varianti di serrature girevoli, tra cui:
- Serrature girevoli in Hygienic Design per l'industria alimentare e farmaceutica
- Serrature girevoli piccole
- Serrature girevoli chiudibili a chiave
- Diverse tipologie di impugnature come l'impugnatura a T o l'impugnatura a L
- serrature girevoli con azionamento a leva
- serrature girevoli in versione lunga
- serrature girevoli con tacca graduale
- serrature girevoli con corsa libera
serrature a quarto di giro
Una serratura a un quarto di giro è sempre composta da un meccanismo girevole a 1/4 di giro, una rondella di fermo e una base di chiusura. Tutti i componenti, ovvero il perno di chiusura, la rondella di fermo e la base, sono fissati in modo permanente al telaio. Le serrature a un quarto di giro sono progettate per la chiusura rapida e semplice di porte, coperchi o pannelli di rivestimento di macchinari. Per aprirla o chiuderla, è sufficiente ruotare la serratura di 90 gradi. In questo movimento, la spina trasversale nel perno di chiusura si sposta lungo una curva nella base della serratura, precaricando la molla. Alla fine della curva c'è una rientranza in cui la spina trasversale si innesta, garantendo così la sicurezza della connessione. La forza di precarico della molla assicura che la connessione rimanga chiusa e resistente alle vibrazioni.
Le serrature a un quarto di giro sono disponibili in quattro forme diverse. La forma determina il modo in cui viene azionata la serratura girevole, tramite una fessura o un intaglio a croce, oppure senza attrezzi mediante una manopola zigrinata o a lobi. |
Accessori per le serrature a un quarto di giro
Entrambi i componenti devono essere ordinati separatamente dalla serratura a quarto di giro.
Serratura girevole a compressione
Le serrature girevoli a compressione sono utilizzate principalmente per porte e alloggiamenti con requisiti di tenuta elevati. Per questo motivo richiedono una pressione di contatto più elevata.
Una serratura girevole a compressione è composta da un perno metallico rotante che viene inserito in una staffa. Quando si chiude la serratura, il perno viene ruotato per raggiungere una posizione di bloccaggio. In questo modo, l'elemento mobile viene fissato in modo sicuro. La rotazione genera una forza di compressione. Questa forza di compressione contribuisce a premere saldamente l'elemento e a creare una guarnizione contro polvere, sporco, umidità o altri agenti atmosferici.
Il nostro assortimento comprende tre diverse varianti di serrature girevoli a compressione.
- Una serratura girevole a compressione standard
- Una serratura girevole a compressione con corsa variabile
- Una serratura girevole a compressione con altezza della linguetta regolabile
Su YouTube è disponibile un video che mostra l'applicazione della serratura a compressione con corsa variabile.
Serrature girevoli di sicurezza
KIPP offre due versioni di serrature girevoli di sicurezza .
La serratura girevole di sicurezza in acciaio inox può essere azionata con un'apposita chiave. In conformità alla norma DIN 43668, è resistente alle vibrazioni e agli sbalzi anche in presenza di un'elevata pressione di contatto.
La serratura girevole di sicurezza standard ha una linguetta a molla ed è adatta all'uso sia a destra che a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. È resistente all'acqua e alla polvere in conformità con lo standard IP65.
Caratteristiche e struttura di una serratura girevole
Per assicurarsi che la serratura girevole soddisfi le proprie esigenze e aspettative, è importante considerare diversi criteri di qualità durante la scelta. Il materiale è un fattore determinante, in quanto influenza la durata e la resistenza della serratura girevole. Materiali di alta qualità come l'acciaio inox o l'acciaio offrono una maggiore durata e una migliore resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche.
Nella nostra panoramica dei materiali è possibile approfondire le singole caratteristiche dei materiali.
Anche la costruzione di una serratura girevole svolge un ruolo importante nella scelta. Una struttura solida e stabile garantisce prestazioni affidabili e minimizza il rischio di guasti o danneggiamenti. È importante prestare attenzione a una lavorazione precisa e a una produzione di alta qualità per assicurarsi che la serratura girevole soddisfi i requisiti e garantisca un bloccaggio sicuro.
In generale, nella scelta di una serratura girevole è opportuno puntare su materiali di alta qualità o una struttura solida. Come produttori, offriamo una soluzione affidabile che soddisfa le vostre esigenze. La soddisfazione del cliente è infatti la nostra priorità.
KIPP: produttore affidabile di serrature girevoli
KIPP è sinonimo di prestazioni affidabili e di alta qualità! Ci distinguiamo per l'utilizzo di materiali di alta qualità, la lavorazione precisa e il design innovativo. Offriamo serrature girevoli di altissima qualità: se puntate su affidabilità, durata e design innovativo, siete nel posto giusto!
Proteggete le vostre macchine e impianti con le serrature girevoli KIPP e approfittate della nostra pluriennale esperienza!