Zinco pressofuso.
Versione
nichelato.
Nota
La parte inferiore delle chiusure puó essere avvitata o rivettata.
Accessory
Chiusure a un quarto di giro K1730.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Chiusure a quarto di giro

Le chiusure a quarto di giro servono per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. La chiusura si apre e chiude con una rotazione di 90°. La cosiddetta spina trasversale del perno di fissaggio si muove su una curva nella parte inferiore della chiusura e quindi mette la molla in precarico. Nel punto finale della curva è presente un piccolo incavo in cui si innesta il perno a croce. La forza di precarico generata dalla molla assicura che la chiusura rimanga chiusa e resista alle vibrazioni.

Tutti i componenti del sistema di chiusura (perno di fissaggio, rondella di fermo e parte inferiore della chiusura) sono fissati alla copertura o al telaio in maniera imperdibile. Il comando avviene tramite intaglio, intaglio a croce o senza utensili, utilizzando una manopola zigrinata o un pomello a lobi. La chiusura a un quarto di giro è sempre composta da un tappo a vite a 1/4 di giro, una rondella di fermo e la parte inferiore del tappo.

Altri clienti hanno acquistato anche