1 Risultati

Descrizione

Materiale

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.

Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole di sicurezza è resistente agli urti e alle vibrazioni anche con pressione di contatto elevata grazie all'elemento di blocco integrato conforme a DIN 43668. L'azionamento non è possibile senza una chiave adatta. La chiave è estraibile solo in posizione di chiusura. Serratura girevole, premontata. Versione destra = si chiude in senso antiorario. Versione sinistra = si chiude in senso orario. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Vite autobloccante
Accessory
Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio inox K1340.

Altri clienti hanno acquistato anche