Alloggiamento in zinco pressofuso, rivestimento in plastica.
Asse in acciaio.
Rondella in plastica.
Circlip in acciaio per molle.
Vite a testa svasata, acciaio, classe di resistenza 8.8.
Versione
Alloggiamento colore nero o rosso.
Asse in acciaio passivato blu.
Circlip, vite a testa svasata colore nero.
Nota
Punto di innesto ogni 90°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche