Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Rondella per il fissaggio del perno di chiusura. In questo modo il perno di chiusura rimane collegato in modo imperdibile alla copertura.
Accessory
Chiusure a un quarto di giro K1730.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Chiusure a quarto di giro

Le chiusure a quarto di giro servono per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. La chiusura si apre e chiude con una rotazione di 90°. La cosiddetta spina trasversale del perno di fissaggio si muove su una curva nella parte inferiore della chiusura e quindi mette la molla in precarico. Nel punto finale della curva è presente un piccolo incavo in cui si innesta il perno a croce. La forza di precarico generata dalla molla assicura che la chiusura rimanga chiusa e resista alle vibrazioni.

Tutti i componenti del sistema di chiusura (perno di fissaggio, rondella di fermo e parte inferiore della chiusura) sono fissati alla copertura o al telaio in maniera imperdibile. Il comando avviene tramite intaglio, intaglio a croce o senza utensili, utilizzando una manopola zigrinata o un pomello a lobi. La chiusura a un quarto di giro è sempre composta da un tappo a vite a 1/4 di giro, una rondella di fermo e la parte inferiore del tappo.

Altri clienti hanno acquistato anche