Descrizione
4x viti cilindriche con esagono incassato a norma DIN 912.
4x dadi per cave a T DIN 508.
Sistemi di bloccaggio multiplo di KIPP
I sistemi di bloccaggio multipli sono utilizzati principalmente per la lavorazione di grandi quantità di pezzi. Il sistema può essere impostato a scelta per uno o più pezzi. A seconda delle dimensioni del pezzo e della lunghezza della guida di serraggio, è possibile bloccare più pezzi contemporaneamente. Grazie all'ampia scelta di componenti del sistema di bloccaggio multiplo (guide di serraggio, ganasce fisse, morsetti a V e accessori) è possibile lavorare senza problemi pezzi di quantità e dimensioni diverse e con tempi di attrezzaggio ottimizzati. Per quanto riguarda il morsetto a V, l'utilizzatore può scegliere tra una versione mono o bilaterale. Le dentature della guida di serraggio sono rettificate con precisione e garantiscono un fissaggio sicuro ed esatto delle battute fisse. Montando diverse guide di serraggio in direzione longitudinale e trasversale, è possibile ampliare in modo ottimale il campo di lavoro della macchina e il numero di pezzi da lavorare.