- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Descrizione
Materiale
Volantino in ghisa.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.