Resina termoindurente PF 31, colore nero.

Asse in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.

Anelli di bloccaggio in acciaio inox 1.4310.

Versione
Finitura lucida.
Nota
Impugnature compatibili con i volantini a disco dotati di impugnatura girevole K0164.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Découvrez notre gamme de produits