Materiale
Corpo in plastica.
Albero cavo in acciaio.
Visore su display LCD.
Perno filettato in acciaio.
Albero cavo in acciaio.
Visore su display LCD.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Perno filettato colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Indicatore di posizione programmato
da
su richiesta
+ IVA
più le spese di spedizione
Indicatore di posizione non programmato
da
289,77 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Software per indicatore di posizione
da
238,64 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo in plastica.
Albero cavo in acciaio.
Visore su display LCD.
Perno filettato in acciaio.
Albero cavo in acciaio.
Visore su display LCD.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Perno filettato colore nero.
Nota
Gli indicatori di posizione elettronici offrono interessanti possibilità rispetto agli indicatori meccanici, in quanto formano angoli e incrementi dei mandrini inconsueti e registrano ogni singola frazione di movimento.
* Possibilità di programmare liberamente i parametri con il software di programmazione K0411.09.
* Possibilità di programmare liberamente i parametri con il software di programmazione K0411.09.
Dati tecnici
– Display LCD a 5 cifre
– Altezza cifre ca 11,5 mm
– Campo di visualizzazione da -19999 ... 99999
– Ø albero cavo 30 H7 mm
– Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C
– Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C
– Numero di giri max. 600 giri/min
– Batteria al litio piletta da 3 V, tipo CR2032. durata ca. 2 anni
– Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistenza agli urti a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Tipo di protezione IP 51
– Altezza cifre ca 11,5 mm
– Campo di visualizzazione da -19999 ... 99999
– Ø albero cavo 30 H7 mm
– Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C
– Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C
– Numero di giri max. 600 giri/min
– Batteria al litio piletta da 3 V, tipo CR2032. durata ca. 2 anni
– Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistenza agli urti a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Tipo di protezione IP 51
Caratteristiche
– Valori visualizzati e posizione decimale programmabili
– Modalità lineare o angolare
– Tasto funzione per azzeramento
– Tasto funzione per commutazione tra dimensione assoluta e dimensione incrementale
– Programmazione di un valore di offset direttamente sull'apparecchio
– Semplice sostituzione della batteria
– Modalità lineare o angolare
– Tasto funzione per azzeramento
– Tasto funzione per commutazione tra dimensione assoluta e dimensione incrementale
– Programmazione di un valore di offset direttamente sull'apparecchio
– Semplice sostituzione della batteria
Accessory
– Riduttori K0412
– Software di programmazione K0411.09
– Software di programmazione K0411.09