Banda magnetica, nastro in materiale plastico magnetizzato.
Nastro di supporto in acciaio.
Nastro di copertura in acciaio inox.
Versione
Riga graduata con codifica incrementale.
Distanza tra i poli 5 mm.
Nota
Montaggio adesivo semplice, possibilità di assemblaggio autonomo.
La lunghezza nastro necessaria è calcolata come segue:
Corsa utile + lunghezza sensore ”L” + (2 x pre/postcorsa ”B”).
L = vedi disegno del sensore utilizzato.
B = 10 mm (pre/postcorsa).
Dati tecnici
- Coefficiente di dilatazione (11 ± 1) x 10-6/K (acciaio per molle)
Range di temperatura
- Temperatura ambiente -20…70 °C
- Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Montaggio
Il montaggio avviene tramite un nastro biadesivo pre-montato e deve essere eseguito conformemente alle informazioni utente.
Su richiesta
Altre lunghezze di 0,1…100 m, in incrementi di 0,1 m.
Nota bene
Umidità relativa dell'aria 100%. Formazione di condensa consentita.
Nota disegno
1) Nastro di copertura A = 0,176 mm
2) Nastro magnetico M = 1,0 mm
3) Nastro di supporto T = 0,3 mm
4) Nastro adesivo K = 0,1 mm
5) Lunghezza nastro necessaria = corsa utile + L + 2 x B
6) Corsa utile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche