Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I supporti elastici a O presentano un'ottima elasticità e sono anche detti cuscinetti a bassa frequenza. Essi sono utilizzati per il supporto a bassa vibrazione di strumenti, componenti elettrici, nonché per il fissaggio di unità leggere e dispositivi meccanici di precisione.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

La caratteristica elastica dei supporti a O aumenta nella sequenza X, Y e Z. La direzione principale del carico è l'asse longitudinale dei perni filettati (direzione Z).

Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Discover our product range