Materiale isolante Neoprene.
Corpo esterno in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli isolatori di connessione a due parti vengono utilizzati per stabilire una connessione stabile o un efficiente disaccoppiamento tra macchinari o impianti e componenti adiacenti.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

È possibile raggiungere un livello di carico compreso tra 10 kg e 285 kg.

La dimensione H indica l'altezza dell'isolatore di connessione nello stato installato.

Identificazione dei prodotti mediante colore.
Punto giallo = durezza Shore 35.
Punto rosso = durezza Shore 45.
Punto verde = durezza Shore 55.
Punto blu = durezza Shore 65.
Punto bianco = durezza Shore 75.
Utilizzo
La parte inferiore dell'isolatore di collegamento (P2) viene premuta nel foro (D3) della piastra (P3). La piastra P3 è nella maggior parte dei casi la piastra di base su cui è montata la macchina o il sistema. La parte superiore dell'isolatore di collegamento (P1) viene poi inserita nella parte inferiore (P2). Nell'ultima fase, l'isolatore di collegamento e la piastra di base vengono avvitati al pavimento o ad un altro componente con l'apposita vite. Per proteggere il neoprene si consiglia di posizionare una rondella tra la parte superiore (P1) e la vite. Per gli isolatori di collegamento con D= 31,8 mm si raccomanda la rondella K1150.12 e per gli isolatori di collegamento con D= 47,5 mm si raccomanda la rondella K1150.18. L'isolatore di collegamento può essere avvitato sia in verticale che in orizzontale. Tuttavia, è necessario tenere conto dei diversi valori di carico.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Attenzione
- La temperatura operativa non deve essere superata, altrimenti non si può garantire la piena funzionalità.
- Non resistente a detergenti aggressivi, benzina e oli.
- Il contatto con oggetti appuntiti deve essere evitato per non danneggiare il neoprene.
- La lunghezza L deve essere rispettata una volta effettuato il montaggio per evitare un guasto dell'isolatore di collegamento.
Nota bene
Per un utilizzo ottimale degli isolatori di collegamento è necessario rispettare l'altezza prescritta della piastra di base/piastra laterale utilizzata (H2/H3).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche