- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Ideale per spazi ristretti grazie all'albero retraibile
- Segnale di scatto alla chiusura
- Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 6 a 14 mm
- Viti di fissaggio incluse
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Perno in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Perno nichelato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 2 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 2 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF” e che l'albero sia retratto.
Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Piastre di bloccaggio K1062
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.