Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide).
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica
da
36,74 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox
da
65,75 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide).
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 2 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.
Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 2 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF” e che l'albero sia retratto.
Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Piastre di bloccaggio K1062