Materiale
Alloggiamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Azionamento 1.4401.
O-ring NBR.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo
da
27,52 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Azionamento 1.4401.
O-ring NBR.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°.
Utilizzabile a destra o sinistra.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Utilizzabile a destra o sinistra.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva
1) O-ring
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva
1) O-ring
Accessory
Chiave a tubo K0535
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1340.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1340.