Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e pulsante non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a pressione in acciaio inox con testa in acciaio inox
da
42,54 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a compressione in acciaio inox
da
40,61 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure a pressione servono per la sostituzione e la chiusura semplice e rapida di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e pulsante non trattati.
Nota
Forma A per spessore della piastra da 3 a 10 mmForma B per spessore della piastra da 3 a 27 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Inserire la chiusura a pressione sul bullone di fissaggio senza premere il pulsante, in tal modo la chiusura viene bloccata.
Per rilasciare la chiusura, premere il pulsante e tirare la stessa.
Per rilasciare la chiusura, premere il pulsante e tirare la stessa.
Utilizzo
Possibilità di montaggio A in combinazione con anelli distanziatori, per spessore della piastra da 3 a 10 mm.
Possibilità di montaggio B per spessore della piastra superiore da 10 a 27 mm.
Possibilità di montaggio B per spessore della piastra superiore da 10 a 27 mm.
Attenzione
Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con il bullone di fissaggio K1564.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Anelli distanziatori K1563.
Bullone di fissaggio K1564.
Bullone di fissaggio K1564.