- Suitable for manual positioning and clamping
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools
- Especially for use with ISO 4014 screws
- Colours: black and orange
Descrizione
Material
Thermoplastic.
Version
Black or orange.
Note
Suitable screws ISO 4014.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.