- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Tenuta al cento per cento in combinazione con la rondella (K1326)
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
Descrizione
Maniglia a staffa in modello massiccio, completamente lucidata a specchio. La rugosità così ottenuta, di molto inferiore a Ra 0,8 µm, non consente ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. Grazie agli ampi raggi, la maniglia è estremamente semplice da pulire.
Le basi di appoggio disponibili come optional consentono di ampliare notevolmente la superficie di appoggio e quindi le forze trasmissibili.
L'avvitamento diretto, o con la base di appoggio come pezzo intermedio, viene effettuato mediante le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® della Freudenberg Process Seals. Non è più necessario saldare la maniglia né levigare e lucidare le saldature. Tutti i punti di collegamento e le superfici di avvitamento sono quindi sicuri dal punto di vista igienico.