Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
Finitura lucida.
Nota

Maniglia a staffa in modello massiccio, completamente lucidata a specchio. La rugosità così ottenuta, di molto inferiore a Ra 0,8 µm, non consente ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. Grazie agli ampi raggi, la maniglia è estremamente semplice da pulire.


Le basi di appoggio disponibili come optional consentono di ampliare notevolmente la superficie di appoggio e quindi le forze trasmissibili.


L'avvitamento diretto, o con la base di appoggio come pezzo intermedio, viene effettuato mediante le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® della Freudenberg Process Seals. Non è più necessario saldare la maniglia né levigare e lucidare le saldature. Tutti i punti di collegamento e le superfici di avvitamento sono quindi sicuri dal punto di vista igienico.

Su richiesta
Filettatura esterna, disponibili filettatura in pollici, varianti in lunghezza e altezza.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento e le rondelle di supporto.

Altri clienti hanno acquistato anche