Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Plastica PA6.
Versione
con microstruttura, colore nero.
Nota
Pulsante con LED rosso o verde.
Cavo di collegamento, lunghezza 5 m, che fuoriesce dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Tipo di protezione: IP65.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche