Materiale
Plastica PA6.
Versione
con microstruttura, colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina
da
288,49 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo
da
284,33 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Plastica PA6.
Versione
con microstruttura, colore nero.
Nota
Pulsante con LED rosso o verde.
Forma A:
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia. (Connettore (K1498) con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.)
Forma B:
Cavo di collegamento, lunghezza 5 m, che fuoriesce dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Tipo di protezione: IP65 (per forma A con connettore a spina avvitato).
Forma A:
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia. (Connettore (K1498) con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.)
Forma B:
Cavo di collegamento, lunghezza 5 m, che fuoriesce dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Tipo di protezione: IP65 (per forma A con connettore a spina avvitato).
Montaggio
Dal retro.
Nota disegno
Forma A: con connettore
Forma B: con cavo
Forma B: con cavo