Matière
Corps de roue : tube d’acier avec roulement à billes. Bandage : extrathane, dureté Shore A92°.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de roue : tube d’acier avec roulement à billes. Bandage : extrathane, dureté Shore A92°.
Nota
Les roulements à billes sont protégés contre les projections d'eau. Le bandage est solidairement injecté sur le roulement à billes. Extrêmement résistants à l'abrasion, les bandages respectent le sol, ne tachent pas et se caractérisent par un fonctionnement silencieux, des propriétés d'élasticité et de résilience accrues (immobilisation prolongée) ainsi que par une résistance élevée aux coupures et par un frottement réduit.
Domaine d'utilisation : Transpalettes, chariots élévateurs etc.
Autres tailles sur demande.
Domaine d'utilisation : Transpalettes, chariots élévateurs etc.
Autres tailles sur demande.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.