Jante : tôle d’acier. Bandage : caoutchouc standard.
Finition
Jante : acier zingué et bichromaté.
Bandage : noir.
Nota
La jante, de construction particulièrement robuste, présente une bonne résistance aux chocs et aux collisions. Frottement réduit.
Résiste à des températures de -30 °C jusqu’à +80 °C.
Roues assorties à K1761.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits