Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Roues orientables et fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.
Utilisation
Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits