Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être utilisées en association avec des sauterelles à levier. Elles permettent un positionnement rapide des sauterelles à levier qui y sont fixées.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Avantages
Réglage et positionnement libres.
Hauteur flexible grâce au bloc adaptateur.
Hauteur flexible grâce au bloc adaptateur.
Accessoire
Module excentrique de serrage K0754
Sauterelle à levier K….
Sauterelle à levier K….
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.