2 Résultats

Description

Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être utilisées en association avec des sauterelles à levier. Elles permettent un positionnement rapide des sauterelles à levier qui y sont fixées.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Avantages
Réglage et positionnement libres.
Hauteur modulable grâce au bloc adaptateur.
Montage facilité grâce à l'ouverture présente dans la forme B.
Indication de dessin
Forme A : fermée
Forme B : ouverte
Accessoire
Module excentrique de serrage K0754
Sauterelle à levier K….

Découvrez notre gamme de produits