- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Étanche aux projections d'eau grâce aux joints toriques intégrés
- Forme B : insert taraudé
- Montage : en façade ou par l'arrière
Description
Matière
Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition
Polyamide : noir, finement structuré. Traverse : polie.
Nota
La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.
Indication de dessin
1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.