Matière
Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition
Polyamide : noir, finement structuré. Traverse : polie.
Afficher plus
Afficher moins
Poignée tubulaire, forme A, avec insert pour tête de vis
à partir de
139,32 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert fileté
à partir de
143,87 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition
Polyamide : noir, finement structuré. Traverse : polie.
Nota
La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.
Indication de dessin
Forme A : Avec insert pour tête de vis
Forme B : Avec insert taraudé
1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).
Forme B : Avec insert taraudé
1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).