Embouts et traverse: profil aluminium EN AW-6060. Vis de fixation : Inox.
Finition
Les poignées tubulaires se caractérisent par leur construction massive et leur résistance élevée.
Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.
Nota
Embout coudé grenaillé, satiné, anodisé noir.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits