Matière
Embouts et traverse: profil aluminium EN AW-6060. Vis de fixation : Inox.
Finition
Embout coudé grenaillé, satiné, anodisé noir.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Mostra di più
Mostra di meno
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme A
da
77,22 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, forme B
da
77,22 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme C
da
77,22 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Matière
Embouts et traverse: profil aluminium EN AW-6060. Vis de fixation : Inox.
Finition
Embout coudé grenaillé, satiné, anodisé noir.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Nota
Les poignées tubulaires se caractérisent par leur construction massive et leur résistance élevée.
Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.
Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.