Bouton étoile en thermoplastique, insert en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Insert acier zingué passivé bleu
Nota
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits