Matière
Bouton étoile en thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu
Mostra di più
Mostra di meno
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, taraudage, forme KS
da
1,68 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS
da
1,54 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Matière
Bouton étoile en thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu
Nota
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base. Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet. Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base. Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet. Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Indication de dessin
Forme KS : insert taraudé, avec pastille
Forme LS : tige filetée
Forme LS : tige filetée
Accessoire
L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.