Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier, forgé.
Finition
Zingué.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Nota
Le roulement à billes trempé est graissé long terme et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KJ.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits