- Design compact et plat
- Serrage simple et rapide de composants
- Construction solide
Description
Description du produit
Forme C sans cimblot avec poignée indexable.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La poignée indexable sur la forme C peut être orientée horizontalement et verticalement par pas de 30° en desserrant la vis sans tête.
Montage
Voir schéma (forme A).
Avantages
- Design compact et plat
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage simple et rapide de composants
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.