3 Résultats

Description

Description du produit
Forme A avec cimblot.
Forme B sans cimblot.
Forme C sans cimblot avec poignée indexable.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La poignée indexable sur la forme C peut être orientée horizontalement et verticalement par pas de 30° en desserrant la vis sans tête.
Montage
Voir schéma (forme A).
Avantages
- Design compact et plat
- Serrage simple et rapide de composants
Indication de dessin
1) Position de serrage initiale
2) Position de serrage finale
3) Vis sans tête

Découvrez notre gamme de produits