Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).

Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.

Grâce à sa forme hexagonale, la poignée indexable peut être montée par pas de 60° et donc orientée en fonction de l'utilisateur.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage sans outil grâce à la poignée indexable
Indication de dessin
(1) Vis de serrage
(2) Rondelle ressort
(3) Poignée indexable
(4) Clé à six pans
(5) Excentrique de bridage
(6) Plaque de serrage
Accessoire
Plaque de serrage K2050.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits