Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).

Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.

Grâce à sa forme hexagonale, la poignée indexable peut être montée par pas de 60° et donc orientée en fonction de l'utilisateur.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage sans outil grâce à la poignée indexable
Indication de dessin
(1) Vis de serrage
(2) Rondelle ressort
(3) Poignée indexable
(4) Clé à six pans
(5) Excentrique de bridage
(6) Plaque de serrage
Accessoire
Plaque de serrage K2050.

Discover our product range