- Automatisables
- Tensions de serrage élevées
- Serrage rapide
Description
Description du produit
Les sauterelles modèle lourd sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage manuelles avec des temps de serrage courts.
Leur bras de serrage pivote de 90° en suivant la vitesse de rotation de la clé à chocs et permet un serrage rapide. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Leur bras de serrage pivote de 90° en suivant la vitesse de rotation de la clé à chocs et permet un serrage rapide. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Consignes d´utilisation
Clé à chocs à couple réglable.
Avantages
- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Indication de dessin
1) Course d'approche
2) Course de serrage
2) Course de serrage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.