2 Résultats

Description

Description du produit
Les sauterelles modèle lourd sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage manuelles avec des temps de serrage courts.

Leur bras de serrage pivote de 90° en suivant la vitesse de rotation de la clé à chocs et permet un serrage rapide. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Consignes d´utilisation
Clé à chocs à couple réglable.
Avantages
- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Indication de dessin
1) Course d'approche
2) Course de serrage

Découvrez notre gamme de produits