Corps de base en acier de traitement.
Poignée indexable en acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Surface d'appui rectifiée.
Poignée indexable de forme B brunie.
Nota
La poignée indexable peut être
orientée horizontalement et verticalement par pas de 90° en desserrant la vis sans tête.

Grâce aux surfaces usinées dans la poignée indexable de forme C, la pièce à usiner peut être bridée avec une force de serrage constante.
Avantages
- Forces de serrage élevées
- Surfaces d'appui rectifiées
- La force de plaquage empêche la pièce de se soulever
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Vis à tête cylindrique
3) Vis sans tête
4) Position desserrée
5) Course de précontrainte
6) Position de serrage initiale
7) Position bridée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits