Matière
Corps de base en acier de traitement.
Poignée indexable en acier de traitement.
Poignée indexable en acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Surface d'appui rectifiée.
Poignée indexable de forme B brunie.
Poignée indexable de forme C nickelée.
Surface d'appui rectifiée.
Poignée indexable de forme B brunie.
Poignée indexable de forme C nickelée.
Afficher plus
Afficher moins
Bride latérale, forme A
à partir de
189,52 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bride latérale, forme B
à partir de
196,43 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bride latérale, forme C
à partir de
196,43 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base en acier de traitement.
Poignée indexable en acier de traitement.
Poignée indexable en acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Surface d'appui rectifiée.
Poignée indexable de forme B brunie.
Poignée indexable de forme C nickelée.
Surface d'appui rectifiée.
Poignée indexable de forme B brunie.
Poignée indexable de forme C nickelée.
Nota
Serrez la vis d'arrêt pour éviter que le crampon plaqueur ne glisse vers l'arrière pendant l'opération de serrage. (Forme A)
La poignée indexable peut être
orientée horizontalement et verticalement par pas de 90° en desserrant la vis sans tête.
Grâce aux surfaces usinées dans la poignée indexable de forme C, la pièce à usiner peut être bridée avec une force de serrage constante.
La poignée indexable peut être
orientée horizontalement et verticalement par pas de 90° en desserrant la vis sans tête.
Grâce aux surfaces usinées dans la poignée indexable de forme C, la pièce à usiner peut être bridée avec une force de serrage constante.
Avantages
- Forces de serrage élevées
- Surfaces d'appui rectifiées
- La force de plaquage empêche la pièce de se soulever
- Surfaces d'appui rectifiées
- La force de plaquage empêche la pièce de se soulever
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Vis à tête cylindrique
3) Vis sans tête
4) Position desserrée
5) Course de précontrainte
6) Position de serrage initiale
7) Position bridée
2) Vis à tête cylindrique
3) Vis sans tête
4) Position desserrée
5) Course de précontrainte
6) Position de serrage initiale
7) Position bridée