TPS (anche TPE-S)
TPE stirenico
Denominazione breve | TPS (anche TPE-S) |
Nome commerciale | Dryflex® (HEXPOL) |
Nome chimico | Stiroli TPE |
Caratteristiche meccaniche | |
Durezza [shore A/D] | 10A - 70D |
Resistenza all'usura | buona |
Resistenza alla trazione [Mpa] | |
Caratteristiche fisiche | |
Densità [g/cm³] | 0,9 - 1,2 |
Temperature di utilizzo | |
Intervallo di temperatura temporaneo [°C] | -70 - 110 |
Intervallo di temperatura costante [°C] | -50 - 80 |
Altre caratteristiche | |
Infiammabilità secondo UL 94 | HB |
Resistenza chimica | |
Grassi minerali, oli | o |
Benzina | - |
Acidi deboli/forti | +/o |
Soluzioni alcaline deboli/forti | +/o |
Percloroetilene | - |
Tricloroetilene | - |
Acetone | - |
Alcol | o |
Liquido freni | o |
Stabilità idrolitica (acqua calda) | + |
Intemperie/raggi UV | + |
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente