TAMPONI IN GOMMA

Gli elementi di smorzamento come i tamponi in gomma o in gomma e metallo assorbono l'energia cinetica di aggregati o gruppi costruttivi. I terminali in acciaio o acciaio inox assicurano il montaggio perfetto dei tamponi in gomma.

Campi di utilizzo dei tamponi in gomma

I tamponi in gomma si utilizzano nel campo delle costruzioni di macchine e aggregati, per macchinari speciali e nella tecnologia di trasporto. Si tratta di elementi costruttivi molto diffusi, usati per il supporto di aggregati e come battute per limitare la corsa di masse in movimento. Sono perfetti come elementi antivibranti per motori, compressori, pompe e banchi di prova o come battute nei sistemi portanti.

Varianti e modelli di tamponi in gomma

I tamponi in gomma KIPP sono disponibili in diverse varianti e con differenti durezze Shore. KIPP li offre principalmente in una combinazione di materiali come gomma naturale, acciaio o acciaio inox. Esistono diversi tipi di tamponi in gomma per una vasta gamma di applicazioni. I tamponi in gomma, ad esempio, permettono l'ammortizzazione e lo smorzamento di urti, fungendo da limitatori di corsa elastici. Gli elementi a profilo sagomato in gomma e i fermaporta riducono le forti sollecitazioni esercitate sui bordi della gomma in caso di deviazione radiale.

I tamponi in gomma KIPP sono disponibili in diverse forme, tra cui cilindrica e conica, con o senza filettatura. Sono disponibili in varie misure di filettatura, come M8 o M6, e possono essere utilizzati come tamponi conici o fermaporta.