Percorso libero durante il cambio dei pezzi da lavorare – staffa girevole mini di KIPP

Un piccolo elemento di serraggio con un grande effetto! Con le nostre nuove staffe girevoli mini, l'ergonomia funziona anche dove lo spazio è limitato. Con forze di serraggio da 180 N a 3,5 kN questi pratici aiutanti consentono di bloccare e sbloccare i pezzi in modo rapido e sicuro nella costruzione di macchine, utensili e dispositivi. Il grande vantaggio: il braccio di serraggio viene ruotato fuori dall'area di lavoro durante il cambio dei pezzi da lavorare. Ciò consente di rimuovere o inserire facilmente il pezzo dall'alto.