Sempre facili da impugnare – Spine di posizione ergonomiche con impugnatura a occhiello in plastica


Le nostre nuove spine di posizione con impugnatura a occhiello in plastica (K2047) combinano perfetta maneggevolezza con ottime prestazioni e un interessante rapporto qualità-prezzo. Quando la sicurezza e l'ergonomia sono importanti per l'azionamento del perno, gli elementi di fissaggio meccanici sono sempre la soluzione perfetta. Le spine di posizione sono disponibili con impugnature e filettature di varie dimensioni, con e senza incavo d'arresto, in acciaio o acciaio inox.